text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Elektromos henger
Kivitel 1
IO-Link
Alak
A
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Beszerelési helyzet
beliebig
Ismétlési pontosság ± mm-ben
0,02
Levegő páratartalma használatban (%)
0-90
Löket S
200
Max. előtoló erő (csúcs) N
800
Max. előtoló erő (folyamatos üzemelés) N
400
Max. sebesség 24 V-os üzemelés mm/s
150
Max. sebesség 48 V-os üzemelés mm/s
300
Max. áramerősség digitális jelkimenetek mA
100 / kimenet
Max. áramfelvétel (csúcs) A
5
Max. áramfelvétel (folyamatos üzemelés) A
3,5
Max. áramfelvétel logikai mA
50
Megengedett feszültségingadozások
±15%
Méret
60
Működési tartomány jelbemenet VDC
24
Névleges feszültség tápáramkör VDC
24-48
Orsó-menetemelkedés mm-ben
5
Pozicionálási pontosság ± mm-ben
±0,1
UNSPSC Code
31251511
Védettségi fokozat
IP65
max. gyorsulás m/s²
10
Állapotkijelzés
3x LED
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A kompakt és nagy teljesítményű elektromos henger pontos lineáris mozgásokról gondoskodik az Ön gépében.

Az elektromos henger egy IO-Link orsóhajtás. Az innovatív all-in-one technológia a szervomotort, a szervovezérlőt és a golyós csavarorsót egy kompakt gépegységbe integrálja. A valós idejű beállítási értékeket az IO-Link kommunikációs interfészen keresztül adja ki.
Az elektromos henger kompatibilis a meglévő rendszerekkel, és nem igényel helyet a kapcsolószekrényben. Az egyszerű 2 pontos mozgások digitális jellel vezérelhetők, míg a potenciométerek lehetővé teszik az erő és a sebesség egyedi beállítását közvetlenül a meghajtón.
Anyag
Ház, zárófedél: alumínium, átlátszóra eloxált.
Tolócső: alumínium, keményre eloxált.
Tömítések: PUR, EPDM, NBR.
Menetes feltét: nemesacél.
Csavar: acél, horganyzott.
Orsó: nemesíthető acél.
Orsóanya: csapágyacél.
Burkolatok, forgógombok: nemesacél.
Zsírzógomb: acél, horganyzott.
Dugós csavarkötések: cink, nikkelezett.
További információk
Az elektromos henger elektromechanikus orsóhajtásként szolgál a lineáris mozgásokhoz. Fő alkotóelemei közé tartozik a szinkron szervomotor, az orsóhajtás és az integrált elektronika. Valamennyi alkatrész a házban helyezkedik el. A kitolási és behúzási sebesség, valamint az erőkorlátozás fokozatmentesen állítható a közvetlenül a házon elhelyezkedő forgógombokkal, vagy az előírt értékek változtathatóan és valós időben adhatók meg az IO-Link interfészen keresztül. Emellett a sebességek, gyorsulások és további paraméterek változtathatók, így a pozicionálási feladatok ugyanúgy megvalósíthatók, mint a komplex szervoalkalmazásokban. A vezérlés egyszerű digitális jelekkel is lehetséges az egyszerű pneumatikus hengerek vezérléséhez hasonlóan.

Az alapméretek az ISO 15552 szabványon alapulnak.
A csatlakozók és tartozékok méretei megfelelnek az ISO 15552 szabványnak.
Műszaki adatok
Orsó típusa: golyós orsó.
Beépített lineáris vezető: 15 mm-es profilsín-vezető golyós kocsival.
Motortípus: szinkron szervomotor.
Rotorállás-érzékelő: abszolút, egy fordulat, 12 bit.
Elfordulás elleni biztosítás dugattyúrúd: csúszóvezető (nincs külső forgatónyomaték).
Maximális kábelhossz: 20 méter.
Digitális jelbemenetek száma: 3 (kihúzás, behúzás, tanítás).
Digitális jelkimenetek száma: 3 (kihúzás, behúzás, készenléti).
Jelbemenet tulajdonságai: galvanikusan elválasztva az elektromos fogyasztótól. Egymás között nem galvanikusan elválasztott.
Kimenetek kapcsoláslogikája: Push Pull.
Bemenetek kapcsoláslogikája: pozitív kapcsolás.
Referenciálás: ütköző külső / manuális IO-Linken keresztül.

Súly 100 mm löketnél: 1,6 kg.
10 mm-es löketnél kiegészítőleg: 0,45 kg.
Mozgatott tömeg ráadás / 10 mm löket: 0,00585 kg.
Kullanım
48 V-os tápfeszültség esetén minden egyes alkalmazásnál ellenőrizze, hogy szükség van-e fék chopperre. A generátor működése során túlfeszültségek léphetnek fel (2. és 4. kvadráns), amelyeket fék choperrel korlátozni kell.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: 0 °C-tól +40 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak