Programozó készülék 85335-55-1224
Mennyiségi egység
122,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Programozó készülék
Csatlakozási oldal 1
Molex MiniFit Jr.
Csatlakozási oldal 2
USB 3.2
UNSPSC Code
26111506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
További információk
Ez a programozó készülék a 85335-50 típusú orsóhajtások vezérlőegységének programozására és paraméterezésére szolgál. A letölthető alkalmazás segítségével több, mint 200 paraméter állítható be.
Beállítások
- Fordulatszám-szabályozás
- Akadályfelismerés
- Túlterhelés-felismerés
- Túl nagy sebesség elleni védelem
- Hangjelzések
A programozó készülék USB-n keresztül csatlakozik a számítógéphez vagy táblagéphez. A megfelelő programozási szoftvert a „Letöltések” kategóriában elérhető és letölthető.
Beállítások
- Fordulatszám-szabályozás
- Akadályfelismerés
- Túlterhelés-felismerés
- Túl nagy sebesség elleni védelem
- Hangjelzések
A programozó készülék USB-n keresztül csatlakozik a számítógéphez vagy táblagéphez. A megfelelő programozási szoftvert a „Letöltések” kategóriában elérhető és letölthető.
Szállítási terjedelem
Programozó készülék.
A megfelelő programozási szoftvert a „Letöltések” kategóriában elérhető és letölthető.
A megfelelő programozási szoftvert a „Letöltések” kategóriában elérhető és letölthető.
Accessory
85335-50 Vezérlőkészülék.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.