Kimeneti szűrő szűrőventilátorokhoz műanyag világosszürke, RAL 7035 84090-01-204
- Szerszám nélküli gyors szerelés
- A szűrőbetét gyors cseréje a rácsos fedél segítségével
- Lapos, helytakarékos kialakítás
Mennyiségi egység
29,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kimeneti szűrő
Kivitel 1
szűrőventilátorokhoz
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
B=Szélesség
204
Alábbiakhoz
84090-204
B1
176
T
26
T1
6
UNSPSC Code
47101548
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
A szűrőventilátorokhoz készült műanyag kimeneti szűrők megbízható szellőzést biztosítanak és védik a benne elhelyezkedő elektromos komponenseket a portól és a szennyeződésektől. A műanyag szűrőventilátorral (84090) kombinálva a szűrőelemek optimális légcseréről gondoskodnak a kapcsolószekrényekben. Kompakt kialakításuknak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők, és ipari alkalmazásoknál hatékony hőelvezetést biztosítanak.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Ház, világosszürke.
További információk
A szűrőventilátorokhoz készült műanyag kimeneti szűrőket a kapcsolószekrény szellőzőrendszerének elszívó oldalán alkalmazzák, és azokat megfelelő, kapcsolószekrényekhez megfelelő műanyag szűrőventilátorokkal (84090) kell kombinálni. A szűrő anyaga védelmet nyújt a por és a szennyeződések ellen. Rendszeresen ellenőrizze, hogy észlelhető-e rajta szennyeződés, szükség esetén cserélje ki. Az optimális működés érdekében vegye figyelembe a helyes beépítési helyzetet, a megfelelő méreteket és az alkalmazás környezeti feltételeit.
Műszaki adatok
A műszaki adatok és a használati utasítás a letöltések részben érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +65 °C
Accessory
84090 Szűrőventilátorok, műanyag, kapcsolószekrényekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.