Kábelátvezető lemez poliamid fekete 84102-241401
- Nagy csomagolási sűrűség
- Nagy húzásmentesítés
- Magas IP védettségi fokozat
- Nagyon könnyű felszerelni és összeszerelni
- Változatos kábelátmérő tartomány
Mennyiségi egység
25,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábelátvezető lemez
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Max. szám
folyamatok
14
UNSPSC Code
31161521
Vezetékekhez
darabszám x kábel-Ø
6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
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
PA66 poliamid keret GF25 V-0.
EPDM elasztomer lemez, a DIN 53509, 0. szint (legmagasabb szint) ózonálló.
TPE TPV tömítés.
EPDM elasztomer lemez, a DIN 53509, 0. szint (legmagasabb szint) ózonálló.
TPE TPV tömítés.
Kivitel
Fekete.
További információk
A kábelátvezető lemezek dugók nélküli kábelek (nem összeszerelt kábelek) bevezetésére alkalmasak. Kábelek, vezetékek, tömlők, pneumatika és hidraulika vezetékek vezethetők be rajtuk.
A vezetékeket előlyukasztás nélkül lehet behelyezni. Az elasztomer lemez alkalmazkodik a vezetékekhez, és optimális tömítést és húzásmentesítést biztosít. A nem szükséges átvezetések biztonságosan zárva maradnak.
Különböző átvezetésekkel és vaklemezként kapható.
IP66 védettségi fokozat.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
A vezetékeket előlyukasztás nélkül lehet behelyezni. Az elasztomer lemez alkalmazkodik a vezetékekhez, és optimális tömítést és húzásmentesítést biztosít. A nem szükséges átvezetések biztonságosan zárva maradnak.
Különböző átvezetésekkel és vaklemezként kapható.
IP66 védettségi fokozat.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – +100 °C
Felszerelés
36 x 112 mm-es kivágásokhoz.
A kábelbevezető lemezek szerszám nélkül bepattinthatók a kivágásba, rögzítő kampók segítségével (1,5 - 2,0 mm vastagságú lemezekhez).
2,0 mm-nél nagyobb vastagságú lemezeknél vagy csavarozást igénylő alkalmazásoknál a kábelátvezető lemezek M5-ös csavarokkal rögzíthetők furatokban.
A kábelbevezető lemezek szerszám nélkül bepattinthatók a kivágásba, rögzítő kampók segítségével (1,5 - 2,0 mm vastagságú lemezekhez).
2,0 mm-nél nagyobb vastagságú lemezeknél vagy csavarozást igénylő alkalmazásoknál a kábelátvezető lemezek M5-ös csavarokkal rögzíthetők furatokban.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.