Kábelátvezető lemez poliamid fekete 84102-241101
- Nagy csomagolási sűrűség
- Nagy húzásmentesítés
- Magas IP védettségi fokozat
- Nagyon könnyű felszerelni és összeszerelni
- Változatos kábelátmérő tartomány
Sales unit
25,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cable gland plate
Main
material
polyamide
Main
colour
black
For
cables
No. x cable Ø
4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
Max. No.
of ducts
11
UNSPSC Code
31161521
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
Description
Anyag
PA66 poliamid keret GF25 V-0.
EPDM elasztomer lemez, a DIN 53509, 0. szint (legmagasabb szint) ózonálló.
TPE TPV tömítés.
EPDM elasztomer lemez, a DIN 53509, 0. szint (legmagasabb szint) ózonálló.
TPE TPV tömítés.
Kivitel
Fekete.
További információk
A kábelátvezető lemezek dugók nélküli kábelek (nem összeszerelt kábelek) bevezetésére alkalmasak. Kábelek, vezetékek, tömlők, pneumatika és hidraulika vezetékek vezethetők be rajtuk.
A vezetékeket előlyukasztás nélkül lehet behelyezni. Az elasztomer lemez alkalmazkodik a vezetékekhez, és optimális tömítést és húzásmentesítést biztosít. A nem szükséges átvezetések biztonságosan zárva maradnak.
Különböző átvezetésekkel és vaklemezként kapható.
IP66 védettségi fokozat.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
A vezetékeket előlyukasztás nélkül lehet behelyezni. Az elasztomer lemez alkalmazkodik a vezetékekhez, és optimális tömítést és húzásmentesítést biztosít. A nem szükséges átvezetések biztonságosan zárva maradnak.
Különböző átvezetésekkel és vaklemezként kapható.
IP66 védettségi fokozat.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – +100 °C
Felszerelés
36 x 112 mm-es kivágásokhoz.
A kábelbevezető lemezek szerszám nélkül bepattinthatók a kivágásba, rögzítő kampók segítségével (1,5 - 2,0 mm vastagságú lemezekhez).
2,0 mm-nél nagyobb vastagságú lemezeknél vagy csavarozást igénylő alkalmazásoknál a kábelátvezető lemezek M5-ös csavarokkal rögzíthetők furatokban.
A kábelbevezető lemezek szerszám nélkül bepattinthatók a kivágásba, rögzítő kampók segítségével (1,5 - 2,0 mm vastagságú lemezekhez).
2,0 mm-nél nagyobb vastagságú lemezeknél vagy csavarozást igénylő alkalmazásoknál a kábelátvezető lemezek M5-ös csavarokkal rögzíthetők furatokban.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.