Kábelvezető hüvely EPDM fekete 84104-31040030
- Hőmérsékleti tartomány -40 °C és +125 °C között
- Nagy ellenállóság vegyszerek és környezeti hatások ellen
- Sokoldalúan és egyszerűen használható
- Kiegészítő húzásmentesítés
Mennyiségi egység
3,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábelvezető hüvely
Alaptest
anyaga
EPDM
Alaptest
színe
fekete
D2=Külső átmérő
48
D=belső átmérő
31
Beszerelési méretek
D1
40
H
14
S
3
UNSPSC Code
39121311
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
EPDM.
Kivitel
fekete.
További információk
Az átvezetőhüvelyek vezetékek átvezetésére szolgálnak kapcsolószekrényekben, gépházakban és biztosítószekrényekben. Kihagyások és átvágások teszik lehetővé a vezetékek akadálytalan átvezetését. Könnyen kialakíthatók és védelmet nyújtanak az éles élek ellen. Ezenkívül a kábelhüvelyekkel a kábelek bizonyos húzásmentesítése is elérhető.
Az EPDM nagyon jó öregedésálló tulajdonságokkal rendelkezik UV- vagy ózonhatás (pl. szabad térben)esetében is. További pozitív tulajdonságok közé tartozik, hogy az EPDM rendkívül elasztikus és igen vegyszerálló. Az EPDM ellenáll oxigénnek és híg savaknak, de nem áll ellen kőolajtermékeknek.
Az EPDM nagyon jó öregedésálló tulajdonságokkal rendelkezik UV- vagy ózonhatás (pl. szabad térben)esetében is. További pozitív tulajdonságok közé tartozik, hogy az EPDM rendkívül elasztikus és igen vegyszerálló. Az EPDM ellenáll oxigénnek és híg savaknak, de nem áll ellen kőolajtermékeknek.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +125 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.