Zárócsavar kör sárgaréz nikkelezett 84100-51-321500
- Metrikus menettel
- A nem használt nyílások lezárásához
Mennyiségi egység
3,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
35
D=Menet
M32x1,5
H=Magasság
12
L=menethossz
8
UNSPSC Code
31161518
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
NBR O-gyűrű
NBR O-gyűrű
Kivitel
nikkelezett.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.