text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
28
D=Menet
M25x1,5
H=Magasság
11
L=menethossz
7
UNSPSC Code
31161518
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz.
NBR O-gyűrű
Kivitel
nikkelezett.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak