text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
round
Version 2
with seal
Main material
brass
Surface finish body
nickel-plated
D1=Outside diameter
24
D=Thread
M20x1,5
H=Height
9,5
L=thread length
6,5
UNSPSC Code
31161518
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Sárgaréz.
NBR O-gyűrű
Kivitel
nikkelezett.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak