Zárócsavar kör poliamid világosszürke, RAL 7035 84100-50-4015000
- Metrikus menettel
- A nem használt nyílások lezárásához
Mennyiségi egység
1,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
D1=Külső átmérő
46
D=Menet
M40X1,5
H=Magasság
14
L=menethossz
8
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamid (PA6).
CR tömítés.
CR tömítés.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.