text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
világosszürke, RAL 7035
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M16x1,5
H=Magasság
10,5
L=menethossz
6
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Poliamid (PA6).
CR tömítés.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak