text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
Hygienic Design
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
króm-szilícium-acél
Komponensek színe
kék
D1 = Standard- tömítési tartomány max.-min.
7,5-5,0
D2 = EHEDG- tömítési tartomány max.-min.
7,0-6,0
D=Menet
M12X1,5
H=Magasság
7
SW=kulcsnyílás
11
H1
18
H2
16
SW1
17
UNSPSC Code
31161517
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
A Hygienic DESIGN kivitelű kábeltömszelencéket rögzített kábelek és vezetékek házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére használják – főleg az élelmiszer-, vegyészeti és gyógyszeriparban.
Anyag

Kábeltömszelence, nemesacél: külső alkatrészek 1.4404, belső alkatrészek 1.4305.
Tömítőbetét: HTS szilikon.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Szilikon, kék.
További információk
Metrikus csatlakozómenet az EN 60423 szabvány szerint.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
Húzásmentesítő elem az EU 62444 szabványnak megfelelően.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.

A D2 méret = EHEDG-tömítési tartomány az EHEDG előírásai szerint tanúsítottnak minősülő tömítési tartományra vonatkozik.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C-tól +180 °C-ig.
Előnyök
- Az új, megemelt EHEDG-követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal.
- Rendkívül széles hőmérséklet-tartomány.
- A tömítőbetét fogazott kialakítása révén a kábel elfordítása lehetetlen.
Egyedi igényre
- További tömítési területek.
- EMV-változat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought