Kábeltömszelence Hygienic Design nemesacél fémtiszta 84100-12-112060050
Mennyiségi egység
39,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
Hygienic Design
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
króm-szilícium-acél
Komponensek
színe
kék
D1 =
Standard-
tömítési tartomány
max.-min.
6,5-4,0
D2 =
EHEDG-
tömítési tartomány
max.-min.
6,0-5,0
D=Menet
M12X1,5
H=Magasság
7
SW=kulcsnyílás
11
H1
18
H2
16
SW1
17
UNSPSC Code
31161517
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
A Hygienic DESIGN kivitelű kábeltömszelencéket rögzített kábelek és vezetékek házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére használják – főleg az élelmiszer-, vegyészeti és gyógyszeriparban.
Anyag
Kábeltömszelence, nemesacél: külső alkatrészek 1.4404, belső alkatrészek 1.4305.
Tömítőbetét: HTS szilikon.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Szilikon, kék.
Szilikon, kék.
További információk
Metrikus csatlakozómenet az EN 60423 szabvány szerint.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
Húzásmentesítő elem az EU 62444 szabványnak megfelelően.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
A D2 méret = EHEDG-tömítési tartomány az EHEDG előírásai szerint tanúsítottnak minősülő tömítési tartományra vonatkozik.
Védettségi fokozat Ip 68 15 bar-ig, Ip 69.
Húzásmentesítő elem az EU 62444 szabványnak megfelelően.
EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.
A D2 méret = EHEDG-tömítési tartomány az EHEDG előírásai szerint tanúsítottnak minősülő tömítési tartományra vonatkozik.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C-tól +180 °C-ig.
Előnyök
- Az új, megemelt EHEDG-követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal.
- Rendkívül széles hőmérséklet-tartomány.
- A tömítőbetét fogazott kialakítása révén a kábel elfordítása lehetetlen.
- Rendkívül széles hőmérséklet-tartomány.
- A tömítőbetét fogazott kialakítása révén a kábel elfordítása lehetetlen.
Egyedi igényre
- További tömítési területek.
- EMV-változat.
- EMV-változat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.