Hatlapú anya sárgaréz nikkelezett 84100-30-14015
- Metrikus menettel
- A kábeltömszelencék biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
1,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett
D=Menet
M40X1,5
H=Magasság
5
Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
13,5
SW1
46
UNSPSC Code
31161517
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Poliamid (PA6).
Sárgaréz.
1.4301 nemesacél.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.