Hexagon nut brass nickel-plated 84100-30-12515
- Metrikus menettel
- A kábeltömszelencék biztonságos rögzítéséhez
Sales unit
0,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Main
material
brass
Surface finish
body
nickel-plated
D=Thread
M25x1,5
H=Height
3,5
Max. tightening torque
on SW1
Nm
6,7
SW1
30
UNSPSC Code
31161517
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Poliamid (PA6).
Sárgaréz.
1.4301 nemesacél.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.