text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hatlapú anya
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
világosszürke, RAL 7035
D=Menet
M40X1,5
H=Magasság
7
Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm
7,5
SW1
50
UNSPSC Code
31161517
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
Description

Anyag

Poliamid (PA6).
Sárgaréz.
1.4301 nemesacél.

Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak