Hatlapú anya poliamid világosszürke, RAL 7035 84100-30-025150
- Metrikus menettel
- A kábeltömszelencék biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
0,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
D=Menet
M25x1,5
H=Magasság
6
Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
5
SW1
32
UNSPSC Code
31161517
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
Poliamid (PA6).
Sárgaréz.
1.4301 nemesacél.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.