Hexagon nut stainless steel 84100-30-23215
- Metrikus menettel
- A kábeltömszelencék biztonságos rögzítéséhez
Mennyiségi egység
9,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=Menet
M32x1,5
H=Magasság
4
Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
12
SW1
36
UNSPSC Code
31161517
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
Material
Polyamide (PA6).
Brass.
Stainless steel 1.4301.
Version
Plastic light grey RAL 7035.
Brass nickel-plated.
Stainless steel bright.
Brass nickel-plated.
Stainless steel bright.
Note
DIN EN 60423 hex nuts with metric thread. For securing cable glands and accessories.
Temperature range
-40 °C to +100 °C (plastic).
-60 °C to +200 °C (metal).
-60 °C to +200 °C (metal).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.