Termosztát szűrőventilátorokhoz műanyag világosszürke, RAL 7035 83200-161
- Szerszám nélküli csatlakoztatás
- Kompakt, áramlásoptimalizált kialakítás
- Nagy kapcsolási teljesítmény és rendkívüli hőállóság
Mennyiségi egység
13,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Termosztát
Kivitel 1
szűrőventilátorokhoz
Kivitel 2
nyitó
Alak
B
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
B=Szélesség
34
H=Magasság
48
L=Hossz
61
UNSPSC Code
31261506
Védettségi fokozat
IP20
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
A ventilátorok vezérlésére szolgáló nyitó vagy záró érintkezővel rendelkező termosztátok gondoskodnak a kapcsolószekrényben uralkodó tökéletes klímáról. A szerszám nélkül kezelhető Push-In-kapcsoknak és a Snap-In kalapsínre történő rögzítésnek köszönhetően azonnal üzemkész állapotba hozhatók. Amíg az áramlásoptimalizált ház rendkívül pontos méréseket végez, a robusztus bimetál-technológia -45 °C és +80 °C közötti hőmérsékleti tartományban, 10 A-ig abszolút megbízhatóan kapcsol.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Ház, világosszürke.
További információk
Ezek a termosztátok termobimetall ugró érintkező segítségével 0 és +60 °C között szabályozzák a hőmérsékletet (kapcsolási különbség: 7 K ± 4 K). Több, mint 100.000 ciklusra vannak méretezve, és legfeljebb 250 V AC, 10(2) A, illetve 120 V AC, 15(2) A áramot kapcsolnak max. 90 %-os relatív páratartalom mellett.
A csatlakozás egy 2-pólusú kapcson (0,5 Nm) keresztül történik, amely 2,5 mm²-ig terjedő tömör vezetékekhez vagy 1,5 mm²-ig terjedő sodrott vezetékekhez alkalmas. A tetszőleges beépítési helyzetnek és a DIN-sínre rögzíthető kapocsnak (35 mm) köszönhetően a felszerelés rendkívül rugalmas.
A csatlakozás egy 2-pólusú kapcson (0,5 Nm) keresztül történik, amely 2,5 mm²-ig terjedő tömör vezetékekhez vagy 1,5 mm²-ig terjedő sodrott vezetékekhez alkalmas. A tetszőleges beépítési helyzetnek és a DIN-sínre rögzíthető kapocsnak (35 mm) köszönhetően a felszerelés rendkívül rugalmas.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C - +80 °C
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.