Villás fénysorompó Piros fény alumínium feketére eloxált 83300-12006011
- Robusztus alumínium ház
- Kulcsnyílás 10 mm-től 220 mm-ig
- Adó és vevő egy házban
- Különösen kisméretű részek érzékelése
- Magas védettségi fokozat IP 67
Mennyiségi egység
131,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás fénysorompó
Kivitel 1
Piros fény
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
feketére eloxált
A1
5
A2
22
A3
20
B
12
Csatlakoztatási
mód
M8 dugaszoló csatlakozó
D
4,3
E
12
Felbontás
mm
0,4
Feszültségesés
V
<2,5
Fényjel
Piros fény
Hőmérséklet-eltérés
<10%
Idegenfény-állóság
klx
50
Kapcsolási frekvencia
kHz
2,5
Kapcsolási hiszterézis
mm
<0,2
Kapcsolási kimenet
Kulcsnyílás
W
120
Kulcsnyílás mélysége
T
60
L
90
L1
100
Megismételhetőség
mm
<0,01
P
10
Pólusok száma
3 pólusú
S1
32
S2
47
S3
57
Terhelőáram
max. mA
200/rövidzárlattűrő
Védettségi fokozat
IP67
Érintésvédelmi osztály
III alacsonyfeszültség védő
Érzékenység
beállítható
Üresjárási áram
mA
<35
Üzemi feszültség
V DC
10-35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház feketére eloxált.
További információk
A villás fénysorompók egy készülékben magukba foglalják az adót és a vevőt és ezért tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Látható piros színű precíz fénysugarat vagy láthatatlan infravörös fénysugarat bocsátanak ki. A vékony fénysugár rendkívül kis átmérőjű fénypontot képez a kulcs teljes nyílásában. Az érzékenység beállítása az integrált potenciométerrel történik. Ezáltal a legkisebb lyukakat, hornyokat vagy karcolásokat is felismeri. Ha a fénysugár az adó és a vevő között megszakad, akkor ennek megfelelően kapcsol a kimenet.
Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.
Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Választani lehet a sötétre kapcsolás (nyitás), ill. világosra kapcsolás (zárás) között. A választókapcsolóval közvetlenül a készüléken beállítható.
Valamennyi villás fénysorompóIP67 védettségi fokozatú. A csatlakozás DM8x1, 3-pólúsú elektromos csatlakozón keresztül történik.
Működési mód
Érzékenység beállítása:
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.
Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
- a potenciométer kiütése balra jelzi a legnagyobb fokú érzékenységet, rendkívül kis tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre csekély.
- a jobbra történő kiütés esetében az érzékenység a legkisebb, nagy tárgyakat érzékel. Az érzéketlenség szennyeződésekre nagy.
Választókapcsoló beállítása NO/NC
- Kiütés balra = NO (zár)
- Kiütés jobbra = NC (nyitó)
Kullanım
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.