text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses érzékelő
Kivitel 1
t-horonyhoz
Kivitel 2
PNP záró
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
5
H=Magasság
5,5
L=Hossz
27
N = horonyszélesség
5-5,4
P=kábelhossz
2000
T = horonymélység
3,5-6
D
2,5
H1
6,1
L1
23,5
T1
<4
UNSPSC Code
41111929
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
Mágneses mező érzékelő a dugattyúállás lekérdezéséhez olyan pneumatikus hengerben, amelyben mágnes helyezkedik el.
Anyag
Ház, termoplaszt PA12.
Aktív felület PU.
Csatlakozókábel PUR.
Kivitel
Ház, fekete.
Beszerelés a T-horonyba.
Műszaki adatok
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mező erőssége: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +85 °C között
Felszerelés
Helyezze be felülről a T-horonyba és rögzítse a szorítócsavarral.
SW2, max. meghúzási nyomaték 0,4 Nm.
Rajzi hivatkozás
1) aktív felület
2) LED
3) szorítócsavar

BN= barna
BK= fekete
BU= kék
Accessory
Rögzítőcsap, nemesacél, pneumatikus 03095-01.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak