text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Induktív közelítéskapcsoló
Kivitel 1
induktív
Kivitel 2
menettel
Alak
B
Alaptest anyaga
sárgaréz
Komponens anyaga
poliamid
G=Menet
M8x1
L=házhossz
59
Aktív felület anyaga
PA 12
Csatlakoztatási mód
elektromos csatlakozó 3 pólusú
Kapcsolási frekvencia f (Hz)
1000
Kapcsolási távolság Sn (mm)
1,5
L1
50
UNSPSC Code
31161528
Áram I max. (mA)
200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, nemesacél vagy sárgaréz, nikkelezett.
PBT vagy PA 12 aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.

Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző

BN = barna
BK = fekete
BU = kék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak