text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Induktív közelítéskapcsoló
Kivitel 1
induktív
Kivitel 2
menettel
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
műanyag
G=Menet
M8x1
L=házhossz
45
Aktív felület anyaga
PBT
Csatlakoztatási mód
elektromos csatlakozó 3 pólusú
Kapcsolási frekvencia f (Hz)
1500
Kapcsolási távolság Sn (mm)
2
L1
34,5
UNSPSC Code
31161528
Áram I max. (mA)
200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház, nemesacél vagy sárgaréz, nikkelezett.
PBT vagy PA 12 aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.

Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző

BN = barna
BK = fekete
BU = kék
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought