text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Inductive proximity switch
Version 1
inductive
Form
C
Main material
stainless steel
Connection type
TPE-U(PU) cable
Current I max. (mA)
150
No. of conductors x conductor cross-section
3 x 0,14 mm²
Switching distance Sn (mm)
1,5
Switching frequency f (Hz)
4500
UNSPSC Code
31161528
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház, erősen ötvözött nemesacél.
POM aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.

A C alak T-hornyokkal történő csavarrögzítést tesz lehetővé. Helytakarékos és biztonságos, mert a közelségkapcsoló belesimul a horonyba.

Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző

BN = barna
BK = fekete
BU = kék
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak