text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Induktív közelítéskapcsoló
Kivitel 1
induktív
Kivitel 2
kör
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
poliacetál
D=átmérő
4
L=házhossz
27
P=kábelhossz
5000
Aktív felület anyaga
POM
Csatlakoztatási mód
PUR-kábel
Kapcsolási frekvencia f (Hz)
3000
Kapcsolási távolság Sn (mm)
1,5
L1
15,4
UNSPSC Code
31161528
Vezetők száma x vezető-keresztmetszet
3 x 0,14 mm²
Áram I max. (mA)
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, nemesacél.
POM aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.

Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző

P = Kábelhossz

BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought