Induktív közelítéskapcsoló induktív 83000-15-030
- Tartozékok lineáris modulokhoz, emelőegységekhez és forgatómodulokhoz
- Magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok
- Nem érzékeny rezgésekre, porra és nedvességre
- Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés ellen védett
Mennyiségi egység
133,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Induktív közelítéskapcsoló
Kivitel 1
induktív
Alak
B
UNSPSC Code
31161528
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ezek az induktív közelségkapcsolók speciálisan lineáris modulokhoz, emelőegységekhez és fordítómodulokhoz kialakított tartozékok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.