Szenzortartó t-horonnyal POM fekete 83010-820
- Érzékelőtartó T-horonyhoz
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
10,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szenzortartó
Kivitel 1
t-horonnyal
Kivitel 2
for round cylinder
Alaptest
anyaga
POM
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
5,1
H=Magasság
30,4
L=Hossz
19
T = horonymélység
4,5
B1
6,5
B2
35
D
21
H1
7,2
L1
9
Méret
20
T1
3,15
UNSPSC Code
31162600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A T-horonnyal rendelkező érzékelőtartókon lehetséges az érzékelők rögzítése kör keresztmetszetű alkatrészeken, mint pl. pneumatikus hengereken.
Anyag
Érzékelőtartó POM.
Horonyprofil, alumínium.
Horonyprofil, alumínium.
Kivitel
POM fekete.
További információk
Körprofil hengerhez Ø20.
Kullanım
T-hornyos érzékelők rögzítése kör keresztmetszetű pneumatikus hengereken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Felszerelés
Az érzékelőtartó a szorítógyűrűn lévő szorítócsavarral csatlakozik a lekérdezendő alkatrésszel.
Tolja be az érzékelőt a T-horonyba és rögzítse.
Tolja be az érzékelőt a T-horonyba és rögzítse.
Accessory
Rögzítőcsapok, nemesacél, pneumatikus, 03095-01.
Mágneses mező érzékelő 83001.
Mágneses mező érzékelő 83001.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.