text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Működtető elem
Kivitel 1
mágneses kódolású
Alak
B
Alaktípus
aktív felület oldalt
Alaptest anyaga
műanyag
UNSPSC Code
31161530
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: mágneses
Védettségi fokozat: IP67.
További információk
Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági érintkezők és adott esetben a biztonsági kapcsoló jelző érintkezői bekapcsolnak. Tehát az érintkező mágnes segítségével (mágneses mező) zár.

A alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóval egy szintben van.

B alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóhoz 90° fokkal elfordítva van.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Accessory
Biztonsági kapcsoló mágneses kódolású 83455.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak