Biztonsági kapcsoló mágneses kódolású műanyag 83455-1021161
- Nem lép fel mechanikus kopás.
- Hosszú élettartam
- Robusztus és teljes mértékben kiöntött ház.
- Szennyeződésekkel szemben ellenálló.
Mennyiségi egység
86,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztonsági kapcsoló
Kivitel 1
mágneses kódolású
Alaptest
anyaga
műanyag
Ajtóütköző
jobbra
Csatlakoztatási
mód
8mm dugaszoló csatlakozó
Jelzőkontaktus
igen
Kapcsolási feszültség
max. V DC
24
Kapcsolási frekvencia
max. Hz
5
Kapcsolási teljesítmény
max. VA
0,2
Kapcsolási távolság
Sn AUS
mm
15
Kapcsolási távolság
Sn BE
mm
5
Kapcsolási áramerősség
max. A
0
LED-es
kijelző
Darabszám
1
Megjegyzés
LED világít, ha a védőajtó zárva van
Nyitók
száma
(biztonsági érintkezők)
2
Nyitók
száma
(jelzőkontaktusok)
1
Pólusok száma
6-pólusú
UNSPSC Code
31161531
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: mágneses, reed-érintkezők.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítés módja: kvázi szintbe.
Védettségi fokozat: IP67.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítés módja: kvázi szintbe.
Védettségi fokozat: IP67.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
Mágneses biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.
A biztonsági kapcsoló érintésmentes kódolt mágneses rendszerrel működik. Az elektronikus részek teljes mértékben kiöntött házban helyezkednek el. A kiviteltől függően a kapcsolási állapotot LED-lámpa jelzi.
Tanúsítványok: cULus,
Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
A biztonsági kapcsoló érintésmentes kódolt mágneses rendszerrel működik. Az elektronikus részek teljes mértékben kiöntött házban helyezkednek el. A kiviteltől függően a kapcsolási állapotot LED-lámpa jelzi.
Tanúsítványok: cULus,
Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Rajzi hivatkozás
1) jobbos
2) balos
2) balos
Accessory
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, mágneses kódolású, 83455-10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.