text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztonsági kapcsoló
Kivitel 1
mágneses kódolású
Alaptest anyaga
műanyag
Ajtóütköző
jobbra
Csatlakoztatási mód
8mm dugaszoló csatlakozó
Jelzőkontaktus
igen
Kapcsolási feszültség max. V DC
30
Kapcsolási frekvencia max. Hz
5
Kapcsolási teljesítmény max. VA
10
Kapcsolási távolság Sn AUS mm
15
Kapcsolási távolság Sn BE mm
5
Kapcsolási áramerősség max. A
0,4
Nyitók száma (biztonsági érintkezők)
2
Nyitók száma (jelzőkontaktusok)
1
Pólusok száma
6-pólusú
UNSPSC Code
31161531
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: mágneses, reed-érintkezők.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítés módja: kvázi szintbe.
Védettségi fokozat: IP67.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
Mágneses biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.

A biztonsági kapcsoló érintésmentes kódolt mágneses rendszerrel működik. Az elektronikus részek teljes mértékben kiöntött házban helyezkednek el. A kiviteltől függően a kapcsolási állapotot LED-lámpa jelzi.

Tanúsítványok: cULus,

Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Rajzi hivatkozás
1) jobbos
2) balos
Accessory
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, mágneses kódolású, 83455-10
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak