Biztonsági kapcsoló RFID-kódolású műanyag 83456-21182
- Nem lép fel mechanikus kopás.
- Hosszú élettartam
- Robusztus és teljes mértékben kiöntött ház.
- Szennyeződésekkel szemben ellenálló.
- Magas fokú beavatkozás elleni védelem RFID-technológia révén.
Mennyiségi egység
135,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztonsági kapcsoló
Kivitel 1
RFID-kódolású
Kivitel 2
Kódolás, egyedi, többször betanulható.
Alaptest
anyaga
műanyag
Biztonságos
digitális kimenetek
száma
2
Biztosított
kapcsolási távolság SN
elöl BE mm
10
Biztosított
kapcsolási távolság SN
elöl KI mm
18
Biztosított
kapcsolási távolság SN
oldalt BE mm
6
Biztosított
kapcsolási távolság SN
oldalt KI mm
15
Csatlakoztatási
mód
M8 dugaszoló csatlakozó
Jelzőfunkciós
félvezető kimenetek
száma
1
Kapcsolási
frekvencia f
(Hz)
1
Kapcsolási távolság Sn
elöl
mm
12
Kapcsolási távolság Sn
oldalt
mm
9
LED-es
kijelző
Darabszám
3
Pólusok száma
8-pólusú
UNSPSC Code
31161531
Üzemi feszültség
V DC
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
Üzemi áramerősség
mA
600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítési mód: nem egyszintű.
Védettségi fokozat: IP67.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítési mód: nem egyszintű.
Védettségi fokozat: IP67.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
RFID-technológiával ellátott biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.
A biztonsági kapcsoló érintésmentes RFID-technológiával működik. Az elektronika egy teljesen öntött házban helyezkedik el. Akár 31 érzékelő is sorba kapcsolható. Ezáltal olyan berendezésekhez is alkalmas, amelyekben több védőajtót kell megfigyelni.
A kapcsolási állapotot LED-lámpák jelzi.
Sárga: üzemállapot.
Zöld: tápfeszültség.
Piros: hiba.
Tanúsítványok:
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.
Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
A biztonsági kapcsoló érintésmentes RFID-technológiával működik. Az elektronika egy teljesen öntött házban helyezkedik el. Akár 31 érzékelő is sorba kapcsolható. Ezáltal olyan berendezésekhez is alkalmas, amelyekben több védőajtót kell megfigyelni.
A kapcsolási állapotot LED-lámpák jelzi.
Sárga: üzemállapot.
Zöld: tápfeszültség.
Piros: hiba.
Tanúsítványok:
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.
Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Működési mód
83456-11182: univerzális kódolás. A biztonsági kapcsoló felismeri az összes megfelelő működtető elemet. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint alacsony.
83456-21182: egyedi kódolás, többször betanítható. Ahhoz, hogy a biztonsági kapcsoló felismerje a működtető elemet, hozzá kell rendelni a biztonsági kapcsolóhoz, ez az üzembe helyezés során betanítási folyamatban történik. Ezzel a hozzárendeléssel különösen nagy beavatkozás elleni biztonság érhető el. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint magas. A biztonsági kapcsoló csak a betanított működtető elemet ismeri fel. Ha új működtető elemet tanítanak be, akkor az előző működtető elem kódja zárolva lesz.
83456-21182: egyedi kódolás, többször betanítható. Ahhoz, hogy a biztonsági kapcsoló felismerje a működtető elemet, hozzá kell rendelni a biztonsági kapcsolóhoz, ez az üzembe helyezés során betanítási folyamatban történik. Ezzel a hozzárendeléssel különösen nagy beavatkozás elleni biztonság érhető el. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint magas. A biztonsági kapcsoló csak a betanított működtető elemet ismeri fel. Ha új működtető elemet tanítanak be, akkor az előző működtető elem kódja zárolva lesz.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +65 °C között.
Biztonság
Performance Level, max.: e
Kategória EN 13849 szerint: 4
PFH-érték: 6,80 x 10-10/óra
Safety Integrity Level (SIL), alkalmas: 3
Kategória EN 13849 szerint: 4
PFH-érték: 6,80 x 10-10/óra
Safety Integrity Level (SIL), alkalmas: 3
Accessory
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású 83456-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.