text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztonsági kapcsoló
Kivitel 1
RFID-kódolású
Kivitel 2
Kódolás, univerzális
Alaptest anyaga
műanyag
Biztonságos digitális kimenetek száma
2
Biztosított kapcsolási távolság SN elöl BE mm
10
Biztosított kapcsolási távolság SN elöl KI mm
18
Biztosított kapcsolási távolság SN oldalt BE mm
6
Biztosított kapcsolási távolság SN oldalt KI mm
15
Csatlakoztatási mód
M8 dugaszoló csatlakozó
Jelzőfunkciós félvezető kimenetek száma
1
Kapcsolási frekvencia f (Hz)
1
Kapcsolási távolság Sn elöl mm
12
Kapcsolási távolság Sn oldalt mm
9
LED-es kijelző Darabszám
3
Pólusok száma
8-pólusú
UNSPSC Code
31161531
Üzemi feszültség V DC
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
Üzemi áramerősség mA
600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítési mód: nem egyszintű.
Védettségi fokozat: IP67.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
RFID-technológiával ellátott biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.

A biztonsági kapcsoló érintésmentes RFID-technológiával működik. Az elektronika egy teljesen öntött házban helyezkedik el. Akár 31 érzékelő is sorba kapcsolható. Ezáltal olyan berendezésekhez is alkalmas, amelyekben több védőajtót kell megfigyelni.

A kapcsolási állapotot LED-lámpák jelzi.
Sárga: üzemállapot.
Zöld: tápfeszültség.
Piros: hiba.

Tanúsítványok:
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.

Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Működési mód
83456-11182: univerzális kódolás. A biztonsági kapcsoló felismeri az összes megfelelő működtető elemet. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint alacsony.

83456-21182: egyedi kódolás, többször betanítható. Ahhoz, hogy a biztonsági kapcsoló felismerje a működtető elemet, hozzá kell rendelni a biztonsági kapcsolóhoz, ez az üzembe helyezés során betanítási folyamatban történik. Ezzel a hozzárendeléssel különösen nagy beavatkozás elleni biztonság érhető el. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint magas. A biztonsági kapcsoló csak a betanított működtető elemet ismeri fel. Ha új működtető elemet tanítanak be, akkor az előző működtető elem kódja zárolva lesz.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +65 °C között.
Biztonság
Performance Level, max.: e
Kategória EN 13849 szerint: 4
PFH-érték: 6,80 x 10-10/óra
Safety Integrity Level (SIL), alkalmas: 3
Accessory
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású 83456-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak