text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tápegység
Bemeneti frekvencia Hz
50-60
Bemenő feszültség VAC
100 - 240
Kimeneti áramerősség A
4,17
Kimenő teljesítmény W
100
Névleges kimeneti feszültség V DC
24
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Product description
Power supply unit for spindle drives.
Note for ordering
Please order the connection cable in the version suitable for your country separately.
Note
Compact AC/DC desktop power supply with an input voltage of 100 to 240 volts AC and an output voltage of 24 ±1.2 volts DC. Extremely robust, long service life even in harsh environments.

Output side: Fixed cable, 1 metre long, with a Molex Mini Fit connector (4-pin bush) with snap-lock latching.

Input: IEC 60320 C8 (please order the appropriate country-specific connection cable separately).

Certificates / Standards met:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Temperature range
-10 °C to +50 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought