Kapcsolóüzemű tápegység 48 V DC 82100-10-4805240
- közvetlenül felszerelhető DIN-sínre
- Átkapcsoló 115 V/230 V bemeneti feszültséghez
- rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség ellen védett
- Hatásfok: 80%
Mennyiségi egység
129,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kapcsolóüzemű tápegység
Kivitel 1
48 V DC
Bemenő feszültség
VAC
90 - 264
Frekvencia
Hz
47 - 63
Kimenő feszültség
V
48
Kimenő névleges áramerősség
A
5
Kimenő teljesítmény
W
240
UNSPSC Code
31161526
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Kivitel
Egyfázisú, primer impulzusvezérelt, kapcsolóüzemű tápegység fém házban.
További információk
Zárt kivitel érintésvédett csavaros csatlakozókkal. Túlterhelésvédelem áramkorlátozás által, auto recovery. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség ellen védett. LED kijelző a bekapcsoláshoz. DIN sínre szerelhető.
Műszaki adatok
Védettségi fokozat: IP00
Érintésvédelmi osztály: I
Szabvány: UL508, TUV EN60950-1, CE
Csatlakozás: érintésvédett csavarkapcsok
Rögzítés: TS-35/7.5 vagy 15 DIN sínre szerelhető
Érintésvédelmi osztály: I
Szabvány: UL508, TUV EN60950-1, CE
Csatlakozás: érintésvédett csavarkapcsok
Rögzítés: TS-35/7.5 vagy 15 DIN sínre szerelhető
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.