text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kapcsolóüzemű tápegység
Kivitel 1
24 V DC
Bemenő feszültség VAC
90 - 264
Frekvencia Hz
47 - 63
Kimenő feszültség V
24
Kimenő névleges áramerősség A
10
Kimenő teljesítmény W
240
UNSPSC Code
31161526
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Kivitel
Egyfázisú, primer impulzusvezérelt, kapcsolóüzemű tápegység fém házban.
További információk
Zárt kivitel érintésvédett csavaros csatlakozókkal. Túlterhelésvédelem áramkorlátozás által, auto recovery. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség ellen védett. LED kijelző a bekapcsoláshoz. DIN sínre szerelhető.
Műszaki adatok
Védettségi fokozat: IP00
Érintésvédelmi osztály: I
Szabvány: UL508, TUV EN60950-1, CE
Csatlakozás: érintésvédett csavarkapcsok
Rögzítés: TS-35/7.5 vagy 15 DIN sínre szerelhető
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak