Világító jelzőgomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81175-1
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
- Magas IP védettségi fokozat
- Integrált LED-vel
Mennyiségi egység
18,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Világító jelzőgomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Lámpa teljesítménye max.
14mA (24V DC mellett)
Lámpafeszültség max.
30V AC/DC
Lámpafoglalat
LED, integrált
Meghatározás
X1 anód, X2 katód
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
igen
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
Referenciaszám
SNL
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Átmeneti ellenállás
m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
További információk
Kör alakú világít jelzőgomb és laposdugasz csatlakozók (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). Integrált fehér LED-vel. A különböző színjelzések opcionálisan kapható gömbsüveggel hozhatók létre (a pontos lezáráshoz gömbsüveg szükséges).
A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Gömbsüvegek 81175-99.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.