text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A nyomógombfedelet, a felirattáblát, az érintkezőelemet és a LED-lámpát, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
Jelzőlámpák, kör alakú kivitelben. Különböző jelzőszínek opcionálisan kapható gömbsüveg és LED-lámpák segítségével (a pontos lezáráshoz gömbsüveg szükséges).

A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cURus, CE, UKCA.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Lámpafoglalatok, B típus (81100-80 / 81100-85).
LED-lámpák 81100-90.
Nyomógombfedelek 81040.
Felirattáblák 81040-15.
Kupakemelő 81040-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak