Világító jelzőgomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81175-04-1
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
- Magas IP védettségi fokozat
- Használat érintkezőelemmel együtt
Mennyiségi egység
5,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Világító jelzőgomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
külső érintkezőelem
Megfelelő
Lámpafoglalatok
B típus
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,5
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
RRJN
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A nyomógombfedelet, a felirattáblát, az érintkezőelemet és a LED-lámpát, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
Jelzőlámpák, kör alakú kivitelben. Különböző jelzőszínek opcionálisan kapható gömbsüveg és LED-lámpák segítségével (a pontos lezáráshoz gömbsüveg szükséges).
A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cURus, CE, UKCA.
A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cURus, CE, UKCA.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Lámpafoglalatok, B típus (81100-80 / 81100-85).
LED-lámpák 81100-90.
Nyomógombfedelek 81040.
Felirattáblák 81040-15.
Kupakemelő 81040-10.
LED-lámpák 81100-90.
Nyomógombfedelek 81040.
Felirattáblák 81040-15.
Kupakemelő 81040-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.