Gömbsüveg átlátszó műanyag opálfehér 81175-10-301
Mennyiségi egység
0,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbsüveg
Kivitel 1
átlátszó
Alak
C
Alaktípus
íves
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
opálfehér
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
K22RRWS
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
Műanyag PA 12.
Kivitel
domborított, átlátszó.
További információk
Gömbsüvegek a világító jelzőgombok pontos lezárására. A gömbsüveg egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a világító jelzőgombra. Az opcionálisan kapható fedélemelővel újra eltávolítható.
A gömbsüvegre behelyezhető feliratcímke helyezhető és világító.
A gömbsüvegre behelyezhető feliratcímke helyezhető és világító.
Accessory
Fedélemelő 81040-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.