text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
További információk
Vész-állj gombok integrált jeladóval és csatlakozással a lapos csatlakozódugókhoz (használjon részben / teljesen szigetelt lapos csatlakozódugó hüvelyeket).

A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb lenyomáskor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttérben helyezkedik el. Így jól felismerhető.

Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A vész-állj gombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Korlátozás IP69K esetén: Fúvóka távolság > 250 mm. Szabványos követelmény az ISO 20653:2013-02 szerint (IPX9K) 100 - 150 mm

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
TÜV_Süd, CCC, cURus, CE, DGUV_Test, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.

Higiéniai vizsgálatok:
DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 és GS-NV 3, GS-NV 6 szerint.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai:
20 000 kapcsolási ciklus (20 °C).
>6050 kapcsolási ciklus (-25 °C).
>6050 kapcsolási ciklus (+70 °C).
Élettartam, elektromos élettartam: 50.000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.

Nyitó érintkező kényszernyitással: az EN 60947-5-1 szabvány K. melléklete szerint.
B10d: 150000.

Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Termikus állandó áram: 5A.

Használati kategória az IEC/EN 60947-5-1 szabvány szerint:
AC15: 250 V / 1,5 A
DC13: 24 V / 2 A
Kullanım
Használat higiéniai területen:
- Tartósan alkalmas -30 °C-tól +50 °C-ig és rövid ideig +70 °C-ig, rövid ideig tartó élelmiszerrel való érintkezés esetén.
- OML kioldódási teszt a 10/2011/EU rendeletnek megfelelően etanollal (50%) és ecetsavval (3%) 40 °C/1 óra, etanol (95%) 40 °C/0,5 óra.
- A vészleállító gombot úgy kell felszerelni, hogy kizárt legyen a maradványok lerakódása működtetett és nem működtetett állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig.
Előnyök
A biztonsági érintkező (záró érintkezős kivitel) folyamatosan figyeli a Vész-Állj gomb és az érintkezőelem közötti megfelelő kapcsolatot. Ha a Vész-Állj gomb gondatlan összeszerelés vagy mechanikai sérülés miatt leválik az érintkezőelemről, a biztonsági érintkező azonnal megszakad és a gép leáll.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak