Vész-állj gombok Minibox műanyag 81150-22-214200
- Robusztus kialakítás
- Magas védettségi fokozat
- Helyzetjelzés színes jelöléssel
- Önellenőrzés
- Gyors szerelés alumínium profilokra
Mennyiségi egység
132,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vész-állj gombok
Kivitel 1
Minibox
Kivitel 2
nyomógombbal
Alaptest
anyaga
műanyag
Beépítési Ø
22,3
Blokkolásgátló gallér
nem
Csatlakoztatási
mód
M12 8 pólusú, A-kódolású
Kapcsolásiállapot-jelzés
igen
Kireteszelés
jobbra/balra forgás
Megvilágítható
nem
Nyitók száma
2
Pergés
ms
<10
UNSPSC Code
31161541
Vizsgálófeszültség
M12 csatlakozó
kV
1,5
Védettségi fokozat
IP65
Zárók száma
1
Zárók száma
(gomb)
1
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
Önellenőrzés
igen
Üzembiztos
igen
Üzemi feszültség
V
1-36
Üzemi áram
mA
1-250
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi, aranyozott 5 µm érintkező csatlakozások.
AgNi, aranyozott 5 µm érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Fehér nyomógomb.
Fekete/sárga ház.
Fehér nyomógomb.
Fekete/sárga ház.
További információk
A Minibox egy csatlakoztatásra kész, teljesen felszerelt ház, Vész-Állj gombbal és nyomógombbal. A keskeny házforma különösen alkalmas alumínium profilokra való felszerelésre.
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Felszerelés
A Minibox közvetlenül alumínium profilokra rögzíthető 8 mm-es horonnyal, valamint sík felületekre a rögzítőcsipesz segítségével.
Alternatív megoldásként a ház felnyitásával a Minibox közvetlenül sík felületekre is rögzíthető a ház alsó részén található Ø 4,6 mm-es rögzítőfuratok segítségével.
Alternatív megoldásként a ház felnyitásával a Minibox közvetlenül sík felületekre is rögzíthető a ház alsó részén található Ø 4,6 mm-es rögzítőfuratok segítségével.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.