text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vész-állj gombok
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alak
B
Alaktípus
blokkolásgátló gallérral
Alaptest anyaga
műanyag
Beépítési Ø
22,3
Blokkolásgátló gallér
igen
Csatlakoztatási mód
rugóerős kapocs
Csatlakozási keresztmetszet max. (mm²)
0,75-2,5
Csupaszítási hossz mm
8-10
Kapcsolásiállapot-jelzés
igen
Kireteszelés
jobbra/balra forgás
Kontaktfeszültség min. V
24
Kontaktáram min. mA
5
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
2,5
Megvilágítható
nem
Nyitók száma
2
Pergés ms
<10
UNSPSC Code
31161541
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Zárók száma
1
Átmeneti ellenállás m Ohm
<100
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
Önellenőrzés
igen
Üzembiztos
igen
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
További információk
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.

Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: 10 A.

Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +55 °C-ig.
Előnyök
A biztonsági érintkező folyamatosan figyeli a Vész-Állj gomb és az érintkezőelem közötti megfelelő kapcsolatot. Ha a Vész-Állj gomb gondatlan összeszerelés vagy mechanikai sérülés miatt leválik az érintkezőelemről, a biztonsági érintkező azonnal megszakad és a gép leáll.
Szállítási terjedelem
A Vész-Állj gomb egy nyomógombból, hollandi anyából, 2 érintkezőblokkból, 1x nyitóból, 1x nyitóból áll, integrált biztonsági érintkezővel (záróval) a hibalekapcsoláshoz és egy tartóból az érintkezőblokkok számára.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak