Vész-állj gombok Beépíthető változat műanyag 81150-212200
- Robusztus kialakítás
- Magas védettségi fokozat
- Helyzetjelzés színes jelöléssel
Mennyiségi egység
22,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vész-állj gombok
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alaptest
anyaga
műanyag
Beépítési Ø
16,2
Blokkolásgátló gallér
nem
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Kapcsolásiállapot-jelzés
igen
Kireteszelés
jobbra/balra forgás
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
0,8-1,5
Megvilágítható
nem
Nyitók száma
2
Pergés
ms
<10
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Zárók száma
1
Átmeneti ellenállás
m Ohm
<20
Önellenőrzés
nem
Üzembiztos
igen
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
Sárga keret.
További információk
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Működtető erő: kb. 25 N (20 mm/min sebességnél).
B10d: 250000.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: 5 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Működtető erő: kb. 25 N (20 mm/min sebességnél).
B10d: 250000.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: 5 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Előnyök
A biztonsági érintkező (záró érintkezős kivitel) folyamatosan figyeli a Vész-Állj gomb és az érintkezőelem közötti megfelelő kapcsolatot. Ha a Vész-Állj gomb gondatlan összeszerelés vagy mechanikai sérülés miatt leválik az érintkezőelemről, a biztonsági érintkező azonnal megszakad és a gép leáll.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.