text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vész-állj gombok
Kivitel 1
Minibox
Alaptest anyaga
műanyag
Beépítési Ø
22,3
Blokkolásgátló gallér
nem
Csatlakoztatási mód
M12 4 pólusú, A-kódolású
Kapcsolásiállapot-jelzés
igen
Kireteszelés
jobbra/balra forgás
Megvilágítható
nem
Nyitók száma
2
Pergés ms
<10
UNSPSC Code
31161541
Vizsgálófeszültség M12 csatlakozó kV
2,0
Védettségi fokozat
IP65
Átmeneti ellenállás m Ohm
<100
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
Önellenőrzés
nem
Üzembiztos
igen
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Fekete/sárga ház.
További információk
A Minibox egy csatlakoztatásra kész, teljesen felszerelt ház, Vész-Állj gombbal. A keskeny házforma különösen alkalmas alumínium profilokra való felszerelésre.

A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.

Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Felszerelés
A Minibox közvetlenül alumínium profilokra rögzíthető 8 mm-es horonnyal, valamint sík felületekre a rögzítőcsipesz segítségével.

A ház kinyitásával a Minibox közvetlenül sík felületekre is rögzíthető a Ø 4,6 mm-es rögzítőfuratok segítségével.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak