Szerelőkulcs POM 81040-11-24
- Nyomatékhatárolóval
Sales unit
3,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly key
Main
material
POM
L
98
Reference number
S22
SW
24
Torque limit
Nm
1,3 - 2,1
UNSPSC Code
39122216
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
Description
Anyag
Műanyag POM.
További információk
Szerelőkulcs, hatlapú. Alkalmas a rögzítőanya felszerelésére a vezérlő- és jelzőberendezéseken. Beépített nyomatékhatárolóval rendelkezik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: 20 °C ±5 °C.
Üzemi hőmérséklet: 20 °C ±5 °C.
Előnyök
Nagyobb mennyiségben beszerelendő vezérlő- és jelzőberendezések esetében, kifejezetten javasolt szerelőkulcs használata, mert ez lényegesen megkönnyíti és meggyorsítja a beszerelést.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.