Nyomógombfedél átlátszó műanyag átlátszó 81040-100
Mennyiségi egység
0,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomógombfedél
Kivitel 1
átlátszó
Alak
A
Alaktípus
lapos
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
átlátszó
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
T22RRKL
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag PA 12.
Kivitel
lapos, átlátszó.
További információk
Nyomógombfedél a nyomógombok és világító nyomógombok pontos lezárásához. A nyomógombfedél szerszám nélkül egyszerűen felhelyezhető a nyomógombra. Az opcionálisan kapható fedélemelővel újra eltávolítható.
A nyomógombfedélbe feliratcímke helyezhető és a gomb világító.
A nyomógombfedélbe feliratcímke helyezhető és a gomb világító.
Accessory
Fedélemelő 81040-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.