Nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81000-01-1011
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
- Magas IP védettségi fokozat
- Megvilágítható
Mennyiségi egység
22,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
visszaugró
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Elmozdulás mm
2,3
Lámpa teljesítménye max.
14mA (24V DC mellett)
Lámpafeszültség max.
30V AC/DC
Lámpafoglalat
LED, integrált
Meghatározás
X1 anód, X2 katód
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
igen
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NO záró mennyisége
1
Pergés
ms
<10
Referenciaszám
STLI
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Átmeneti ellenállás
m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, a nyomógombfedeleket és a feliratcímkéket külön rendelje meg.
További információk
Nyomógomb, visszaugró, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). Integrált fehér LED-vel. A különböző színjelzések opcionálisan kapható nyomógombfedelekkel hozhatók létre (a tiszta lezáráshoz nyomógombfedél szükséges).
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Nyomógombfedelek 81040.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.