Nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81000-03-110
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
- Magas IP védettségi fokozat
Mennyiségi egység
19,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
tactile
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Elmozdulás mm
2,3
Kapcsolási mód
1 váltó
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
nem
Névleges feszültség V AC/DC
0,02-48
Névleges áramerősség mA
0,01-100
Pergés
ms
<10
Referenciaszám
SCTF
Szennyezettségi fok
2
Térfogati szigetelési ellenállás NC m Ohm
<100
Térfogati szigetelési ellenállás NO m Ohm
<50
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65/IP67
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag.
Érintkező csatlakozók, aranyozott Au.
Érintkező csatlakozók, aranyozott Au.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, a nyomógombfedeleket és a feliratcímkéket külön rendelje meg.
További információk
Nyomógomb, taktilis, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). A különböző színű nyomógombok opcionálisan kapható nyomógombfedelekkel hozhatók létre (a pontos lezáráshoz nyomógombfedélre van szükség).
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
A taktilis nyomógomb olyan kapcsoló, amely megnyomáskor enyhe ellenállással érezhető visszajelzést vagy kattanó hangot ad. Ez jelzi, hogy a nyomógomb működése eredményes volt.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
A taktilis nyomógomb olyan kapcsoló, amely megnyomáskor enyhe ellenállással érezhető visszajelzést vagy kattanó hangot ad. Ez jelzi, hogy a nyomógomb működése eredményes volt.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Nyomógombfedelek 81040.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.