text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
visszaugró
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
ezüst
Komponensek színe
fehér
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Elmozdulás mm
2,3
Lámpa teljesítménye max.
14mA (24V DC mellett)
Lámpafeszültség max.
30V AC/DC
Lámpafoglalat
LED, integrált
Meghatározás
X1 anód, X2 katód
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
igen
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NO záró mennyisége
1
Pergés ms
<10
Referenciaszám
STLRWI
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Világító gyűrű
fehér
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Átmeneti ellenállás m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
További információk
Nyomógomb, visszaugró, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). Nyomógomb fedéllel és integrált fehér LED-vel. A szín kör alakú színes gyűrű formájában jelenik meg.

A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.

Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Készülékház 81200, 81200-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak