Nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81002-06-11
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Lapos kivitel
- Magas IP védettségi fokozat
- Kör megvilágítással
- Használat érintkezőelemmel együtt
Mennyiségi egység
10,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
külső érintkezőelem
Elmozdulás mm
3
Hozzáillő
Érintkező elemek
Typ BZ/CT
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,5
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
RRJTLR
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Nyomógomb, kör alakú kivitelben. Nyomógombfedéllel és gyűrűs világítással. A kívánt színű megvilágítás a külön rendelhető LED-lámpa és érintkezőelem segítségével történik.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
Műszaki adatok
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-25 °C-tól +70 °C-ig (világítás nélkül).
-25 °C és +65 °C között (LED-es megvilágításnál).
-25 °C és +55 °C között (izzólámpás megvilágításnál).
Üzemi hőmérséklet:
-25 °C-tól +70 °C-ig (világítás nélkül).
-25 °C és +65 °C között (LED-es megvilágításnál).
-25 °C és +55 °C között (izzólámpás megvilágításnál).
Accessory
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.